Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8" x 70" End Pipe PPs Gray

8" x 70" End Pipe PPs Gray

Google-Übersetzung,

InnoFlue-Endrohre sind eine wichtige Komponente für einen sauberen und sicheren Abschluss jedes Abgasstrangs. Dieser ästhetisch ansprechende Abschluss ist schnell und ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel zu installieren. Das dünnwandige Polypropylen ist für Temperaturen bis 110 °C ausgelegt und wurde vom ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Schneeräumung und andere relevante Abschlussbestimmungen.

  • Beendet den Abgaslauf sauber.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Leicht und langlebig.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" x 70" End Pipe PPs GrayTrade nameInnoFlueGTIN0815010013946Part number250407502930TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross1790 mm / 70.5 inchHeight200 mm / 7.9 inchWidth200 mm / 7.9 inchNet weight3.928 kg / 8.7 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1790 mm / 70.5 inchPackaging / Trade height200 mm / 7.9 inchNumber per packaging1Gross weight3.928 kg / 8.7 lbsPackaging / Trade width200 mm / 7.9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8-x-70-end-pipe-pps-gray
  • ProduktfamilieTerminations
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit