Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ubbink Aerfoam 180mm Wall Bracket

Ubbink Aerfoam 180mm Wall Bracket

Google-Übersetzung,

Mit der Ubbink Aerfoam 180 mm Wandhalterung können Kanäle und Formstücke mit dem gleichen Durchmesser an Wänden oder Decken befestigt werden.

  • Entwickelt für eine schnelle und einfache Installation.
  • Bietet eine starke und stabile Unterstützung für Aerfoam-Kanäle.
  • Passt perfekt zu den Abmessungen der Aerofoam-Kanäle.
Spezifikation
  • Specifications

    • Compatible duct diameter: 180 mm

    • Function: Wall mounting support

    • Material: Reinforced polymer bracket

    • Installation: Wall mounted support

    • Application: Securing Aerfoam ductwork in ventilation installations

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraerfoam-180mm-wall-bracket
  • ProduktfamilieAir Ventilation System
  • ProduktgruppeAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC010536
  • ETIM-NameSolar boiler mounting bracket
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe accessories
  • Klassifizierung23 05 29
  • Format2014TitelHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
  • OmniClassNummer23-33 19 00
  • OmniClassTitelCooling and Freeze Components

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit