Der Ubbink Air Excellent Ventiladapter verbindet einen einzelnen AE34C-Schlauch mit einem Zuluft- und/oder Abluftventil. Er kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden und sorgt in Kombination mit einem AE34C Click-Seal-Ring für eine sichere und luftdichte Schlauchverbindung. Eine Montageleiste zur einfachen Befestigung ist im Lieferumfang enthalten.
Sichere und schnelle Installation mit flexibler Längenanpassung
Die luftdichte mechanische Verbindung ATC1 minimiert Druckverluste, Energieverbrauch und Lüftergeräusche.
Inklusive Montageleiste für eine schnelle und sichere Befestigung
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |