Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ubbink Air Excellent 2x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip

Ubbink Air Excellent 2x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip

Google-Übersetzung,

Der Ubbink Air Excellent Ventiladapter verbindet bis zu zwei AE34C-Rohre mit einem Zuluft- und/oder Abluftventil. Er lässt sich auf die gewünschte Länge zuschneiden und sorgt in Kombination mit den AE34C Click-Seal-Dichtungsringen für eine sichere und luftdichte Rohrverbindung. Eine Montageleiste zur einfachen Befestigung ist im Lieferumfang enthalten.

  • Sichere und schnelle Installation mit flexibler Längenanpassung
  • Die luftdichte mechanische Verbindung ATC1 minimiert Druckverluste, Energieverbrauch und Lüftergeräusche.
  • Inklusive Montageleiste für eine schnelle und sichere Befestigung
Spezifikation
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Bend Angle: 90°

    • Configuration: Dual connection

    • System: Air Excellent Ventilation Ductwork

    • Installation: Includes mounting strip

    • Application: Connecting ventilation valves to AE34C duct system

Technische Spezifikation
  • Referenznummerair-excellent-2x-ae34c-valve-adaptor-125mm-90-with-mounting-strip
  • ProduktfamilieAir Ventilation System
  • ProduktgruppeAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC000059
  • ETIM-NameInstallation duct
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBunds and ducts
  • Klassifizierung23 31 00
  • Format2014TitelHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA