Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ubbink Air Excellent DBOX Internal Air Restrictor Ring

Ubbink Air Excellent DBOX Internal Air Restrictor Ring

Google-Übersetzung,

Die Ubbink Air Excellent DBOX-Luftbegrenzerringe, die im Verteilerkasten installiert werden, ermöglichen die präzise Einstellung des Luftdurchsatzes für jeden Kanal und gewährleisten so eine optimale Lüftungsleistung. Jeder Begrenzer verfügt über zwölf Ringe. Die Einstellungen werden über den Aerflux-Konfigurator vorgenommen, der angibt, wie viele Ringe entfernt werden müssen. Die Ringe lassen sich einfach durch leichten Druck anbringen und können zur Reinigung oder Wartung schnell wieder entfernt werden.

  • Präzise Luftstromsteuerung für jeden einzelnen Kanal
  • Einfache, werkzeuglose Einstellung
Spezifikation
  • Specifications

    • Function: Internal airflow restriction component

    • Compatible system: Air Excellent distribution boxes

    • Material: Durable polymer component

    • Application: Adjusting airflow within duct distribution systems

    • Installation: Installed inside distribution box connections

Technische Spezifikation
  • Referenznummerair-excellent-dbox-internal-air-restrictor-ring
  • ProduktfamilieAir Ventilation System
  • ProduktgruppeAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC000059
  • ETIM-NameInstallation duct
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBunds and ducts
  • Klassifizierung23 31 00
  • Format2014TitelHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit