Der Ubbink Air Excellent DB206H125 verteilt die Luft radial von einem Lüftungsgerät und minimiert so den Druckverlust im System, den Energieverbrauch des Ventilators und den Geräuschpegel. Er ist kompatibel mit den 125-mm-Aerfoam-Isolierkanälen und verfügt über sechs Air Excellent AE34C-Kanalanschlüsse. Mit DBOX-Adaptern lässt er sich an jeden Kanaldurchmesser innerhalb der Air Excellent-Produktreihe anschließen. Die kompakte Box ist ideal für kleine Räume und kann an Decken, Wänden oder Böden montiert werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |