Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ubbink Air Excellent distribution box DB212V125-200HE 12 connections

Ubbink Air Excellent distribution box DB212V125-200HE 12 connections

Google-Übersetzung,

Der horizontale Luftverteiler DB212 von Ubbink Air Excellent dient der radialen Luftverteilung eines Lüftungsgeräts und minimiert so den Druckverlust im System, den Energieverbrauch des Ventilators und den Geräuschpegel. Er ist kompatibel mit den isolierten Luftkanälen von Ubbink Aerfoam und verfügt über 12 Air Excellent AE34C-Kanalanschlüsse. Mit DBOX-Adaptern lässt er sich an jeden Kanaldurchmesser innerhalb des Air Excellent-Sortiments anschließen. Die kompakte Box eignet sich ideal für kleine Räume und kann an Decken, Wänden oder Böden montiert werden.

  • Beinhaltet einen Stufenadapter, 12 interne Luftbegrenzerringe und 6 Abdeckungen für ungenutzte Anschlüsse
  • Ideal zur optimalen Raumnutzung in kleinen Bereichen
  • Hergestellt aus robustem, rostfreiem und leichtem Kunststoff (PP) für einfache Handhabung und Montage.
  • Mechanische Verbindungen zur Minimierung von Druckverlust, Energieverbrauch des Lüfters und Geräuschpegel
Spezifikation
    • Number of connections: 12

    • Main connection diameters: 125 mm / 200 mm

    • Orientation: Vertical configuration

    • Material: Durable polymer distribution box

    • Application: Multi-room air distribution in ventilation systems

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

Technische Spezifikation
  • Referenznummerair-excellent-distribution-box-db212v125-200he-12-connections
  • ProduktfamilieAir Ventilation System
  • ProduktgruppeAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC000059
  • ETIM-NameInstallation duct
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBunds and ducts
  • Klassifizierung23 31 00
  • Format2014TitelHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA