Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ubbink Contego Wall Terminal 180mm Black and Grey

Ubbink Contego Wall Terminal 180mm Black and Grey

Google-Übersetzung,

Das Ubbink Wandanschlussstück 180 mm ist ein Metallanschlussstück für zentrale Lüftungsanlagen. Es eignet sich sowohl für Zu- als auch Abluft, wird direkt an die Aerfoam-isolierten Kanäle angeschlossen und gewährleistet einen effizienten Luftstrom zwischen Lüftungsgerät und Außenluft. Die Pulverbeschichtung bietet dauerhaften Schutz und UV-Beständigkeit, während das Frontgitter das Eindringen von Vögeln und Kleintieren verhindert.

  • Direkter Anschluss an Ubbink Aerfoam-Isolierkanäle
  • Luftdichte mechanische Verbindung
  • Ausgestattet mit einem Schutznetz
  • Pulverbeschichtete Oberfläche für langanhaltende Optik und UV-Beständigkeit
Spezifikation
  • Specifications

    • Diameter: 180 mm

    • Type: Exterior wall air terminal

    • Color: Black / grey

    • Material: Weather-resistant polymer construction

    • Application: Supply or exhaust air termination through exterior wall

    • Compatible system: Mechanical ventilation systems

Technische Spezifikation
  • Referenznummercontego-wall-terminal-180mm-black-and-grey
  • ProduktfamilieAir Ventilation System
  • ProduktgruppeTerminals and Seals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC000059
  • ETIM-NameInstallation duct
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBunds and ducts
  • Klassifizierung23 31 00
  • Format2014TitelHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA