Ein stilvolles und leistungsstarkes Abluft- und Zuluftventil DN125 (RAL 9016), das in die Air Excellent Ventiladapter eingesetzt werden kann.
Specifications
Diameter: 125 mm
Type: Adjustable ventilation valve
Mounting: Integrated flange for installation
Material: Durable polymer construction
Application: Supply or exhaust air control in ventilation systems
Compatibility: Mechanical ventilation and duct systems
Verfügbarkeit in den Regionen