Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Short John Ball Valve Siphon

Short John Ball Valve Siphon

Google-Übersetzung,

Der InnoFlue Short John Kugelhahn-Siphon lässt sich an jeden InnoFlue®-Abfluss anschließen und ermöglicht den Kondensatabfluss. Der einzigartige Kugelhahn sorgt dafür, dass Verbrennungsgase auch bei höherem Druck zurückgehalten werden. Mit zusätzlichem Zubehör für verschiedene Siphonkonfigurationen, einschließlich Widerhaken- und Klemmverschraubungen, ist der Siphon leicht zu handhaben. Kondensatableitung mit dem benutzerfreundlichen, konstruierten Siphon.

  • Entwickelt, um Kondensate effizient aus dem System abzuleiten.
  • Lässt sich in jeden InnoFlue-Abfluss integrieren.
  • Verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct NameShort John Ball Valve SiphonAccessories in packageBal siphon / Seal / Cap / Cover capsPart number250408003820GTIN0815010016268Trade nameInnoFlueTechnicalColorClearMaterialPPDimensionsLength gross166 mm / 6.5 inchHeight54 mm / 2.1 inchWidth124 mm / 4.9 inchNet weight0.1 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3926909996Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length166 mm / 6.5 inchPackaging / Trade height54 mm / 2.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.1 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width124 mm / 4.9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummershortjohnballvalvesiphon
  • ProduktfamilieCondensate Management
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit