Hydraulisch vorgefertigter Betonziegel, mit einer podotaktilen Oberflächenbehandlung aus Knöpfen, Rohren oder Richtungselementen, mit einer Anzahl von Elementen zur Auswahl, mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm, geeignet für Fußgänger.
Erhältlich in verschiedenen Farben zur Auswahl: Grau, Gelb, Beige, Weiß, Granat, Braun, Schwarz, Rot, Grün (andere Farben auf Anfrage)
Technische Daten:
- Kg/Einheit = 18.00
- Einheiten/m2 = 6,25
- kg/m2 = 112,50
- Einheiten/Palette = 90
- Kg/Palette = 1660
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Portugal |
Spanien |