Steineffekt
Unser Porce-Stone™-Sortiment bietet die Schönheit und Ästhetik von Stein, ohne die Wartung und Pflege, die für Natursteinmaterialien erforderlich sind. Völlig porenfrei, werden sie nicht fleckig und müssen nicht versiegelt werden. Sie werden so gut aussehen wie am Tag ihrer Installation! Extrem hohe Rutschhemmung für alle Oberflächen, sorgt für eine sichere Bodenfläche nass oder trocken.
Diese architektonischen Pflastersteine aus Feinsteinzeug wurden sowohl für gewerbliche als auch für private Anwendungen entwickelt und können Platzdecks, Dachterrassen, Pooldecks, Terrassen, Innenhöfe, Gehwege und Straßenlandschaften in virtuelle Kunstwerke verwandeln.
Travertin-Effekt
Während bei solchen Projekten traditionell Pflasterklinker aus Naturstein verwendet wurden, haben Pflasterklinker aus Feinsteinzeug eine beträchtliche Anzahl von Vorteilen gegenüber Naturstein. Pflasterklinker aus Feinsteinzeug haben eine Wasseraufnahme von weniger als 0,1 %, sie sind nicht nur außergewöhnlich schmutzabweisend, sondern können auch kein Wasser durchdringen, wodurch Frost-Tau-Riss-Probleme vermieden werden, die in bestimmten Klimazonen bei Natursteinpflaster ein Problem darstellen können.
Da Porzellan bei einer extrem hohen Temperatur hergestellt wird und sehr dicht ist, haben Porzellanplatten mit einer Dicke von ¾ Zoll eine ausreichende Festigkeit, um mit Sockelstützsystemen für den Bau von erhöhten Decks und Dachterrassen im Außenbereich verwendet zu werden, nicht nur für Wohnanwendungen, sondern auch für hohe Fußgänger Verkehrskommerzielle Anwendungen.
Muschel-Effekt
Das Tile Tech Porce-Pave™-System ist die Spitze der Technologie für Doppelböden im Außenbereich; Dadurch können Architekten leichte, rutschfeste und attraktive Doppelbodenlösungen spezifizieren, die unglaubliche technische Eigenschaften mit kompromissloser Ästhetik kombinieren und sie zur idealen Wahl für den gewerblichen und privaten Gebrauch machen.
Hohe Belastungs- und Stoßfestigkeit; extreme Verschleiß- und Kratzfestigkeit; frost- und feuerfest; farbecht und extrem fleckenbeständig; Beständigkeit gegen Schimmel- und Algenwachstum – diese Eigenschaften gewährleisten eine äußerst wartungsarme und störungsfreie Bodenlösung.
Dachpflaster, Terrassenpflaster, Sockelpflaster, Terrassenplatten, Dachdecks, Windauftrieb, Windauftrieb, Porzellanpflaster, Pflastersockel
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |