Vorgefertigte Betonplatte in zweischichtiger Ausführung mit abgeschrägten Kanten, Maße 50 x 50 x 8 cm, begehbar. Erhältlich in einer ökologischen Version mit photokatalytischer ECO-LASTRO-Behandlung, hergestellt mit TX ARIA-Zement von ITALCIMENTI.
Erhältlich in verschiedenen Farben zur Auswahl: Grau, Gelb, Beige, Weiß, Granat, Braun, Schwarz, Rot, Grün (andere Farben auf Anfrage).
Technische Daten:
- Kg/Einheit = 45,00
- Einheiten/m2 = 4,00
- Kg/m2 = 180
- Einheiten/Palette = 33
- Kg/Palette = 1470
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Portugal |
Spanien |