Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adoquín de hormigón modelo Langosteira
Adoquín de hormigón modelo Langosteira
Adoquín de hormigón modelo Langosteira

    Adoquín de hormigón modelo Langosteira

    Google-Übersetzung,

    Vorgefertigter Betonpflasterstein in zweischichtiger Ausführung mit den Maßen 30 x 15 x 10 cm, geeignet für Fußgänger und stark frequentierte Bereiche. Erhältlich in einer ökologischen Version mit photokatalytischer ECO-LASTRO-Behandlung, hergestellt mit TX ARIA-Zement von ITALCIMENTI.

    Erhältlich in verschiedenen Farben zur Auswahl: Grau, Gelb, Beige, Weiß, Granat, Braun, Schwarz, Rot, Grün (andere Farben auf Anfrage).

    Technische Daten:

    - Kg/Einheit = 9,90

    - Einheiten/m2 = 22

    - kg/m2 = 217,80

    - Einheiten/Palette = 147

    - Kg/Palette = 1460

    Spezifikation
    • Adoquín prefabricado de hormigón en acabado bicapa a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 30x15x10 cm, apto para uso peatonal y zonas de tráfico intenso. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 1338:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                   - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAdoquin_Langosteira
    • ProduktfamiliePavimento Prefabricado de Hormigón
    • ProduktgruppeAdoquín
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)9.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit