Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bloque Split de Prefabricado de Hormigón Hidrófugo de 40x20x20

Bloque Split de Prefabricado de Hormigón Hidrófugo de 40x20x20

Google-Übersetzung,

Vorgefertigtes Betonstück mit hohler Geometrie und geteilter (rauer) Oberfläche für den Außenbereich ohne die Notwendigkeit nachfolgender Beschichtungen mit den Maßen 39 x 19 x 19 cm, mit wasserabweisender Behandlung und mit Perforationen senkrecht zur Auflagefläche, um bei Bedarf das Einbringen einer vertikalen Bewehrung zu ermöglichen.

Technische Daten:

- Kg/Einheit = 16,6

- Einheiten/m2 = 13,50

- kg/m2 = 224,10

- Einheiten/Palette = 75

- Kg/Palette = 1245


Spezifikation
  • Piezaprefabricada de hormigón de geometría hueca y acabado Split (rugoso) paraexterior sin necesidad de revestimientos posteriores, con tratamientohidrófugo, de medidas 39x19x19 cm, con perforaciones perpendiculares a la carade apoyo para posibilitar la introducción de armado vertical cuando seanecesario. Uso previsto principalmente para cerramientos exteriores (muros,columnas) no estructurales. Incluso parte proporcional de piezas especiales (esquina,medio, plaqueta, columna, …)

    Característicastécnicas:

    ·        Resistencia a compresión(Categoría II): > 5,0 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

    ·        Reacción al fuego: claseA1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBloque_split_hormigon_hidrofugo_40x20x20
  • ProduktfamilieBloque Hormigón
  • ProduktgruppeBloque Caravista Split
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)390
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Sekundär MaterialZement
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)16.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit