Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x10
Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x10

    Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x10

    3.2 von 5 Sternen3.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Vorgefertigter Bordstein aus Beton in zweischichtiger grauer Ausführung, abgeschrägter Typ, Maße 100 x 25 x 10-7 cm

    Technische Daten:

    - Kg/Einheit = 49,00

    - Einheiten/ml = 1,00

    - Kg/ml = 49,00

    - Einheiten/Palette = 29

    - Kg/Palette = 1400

    Spezifikation
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo achaflanado de medidas 100x25x10-7 cm

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBordillo_Achaflanado_100x25x10
    • ProduktfamiliePavimento Prefabricado de Hormigón
    • ProduktgruppeBordillo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)49
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit