Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bordillo Sendas Biselado de hormigón
Bordillo Sendas Biselado de hormigón

    Bordillo Sendas Biselado de hormigón

    Google-Übersetzung,

    Vorgefertigter Bordstein aus Beton in zweischichtiger grauer Ausführung, Typ Beveled Paths, Maße 100 x 22 x 15 cm.

    Technische Daten:

    - Kg/Einheit = 70,50

    - Einheiten/ml = 1,00

    - kg/ml = 70,50

    - Einheiten/Palette = 21

    - Kg/Palette = 1500

    Spezifikation
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo Sendas Biselado de medidas 100x22x15 cm.

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                    - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBordillo_Sendas_Biselado
    • ProduktfamiliePavimento Prefabricado de Hormigón
    • ProduktgruppeBordillo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)70.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit