Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carrobrick de 8

Carrobrick de 8

Google-Übersetzung,

Unsichtbares gebranntes Tonkeramikstück mit horizontaler Perforation parallel zur Auflagefläche, mit Doppelhohlraum und Großformat mit horizontaler Nut-Feder-Verbindung von 70 x 51,7 x 8 cm, für zu verkleidendes Mauerwerk und nicht tragende Wände. Einfaches Montagesystem und hohe Ausführungsleistung als Trockenbauarbeiten.

Technische Daten:

- Kg/Einheit = 24,00

- Einheiten/m2 = 2,77

- Kg/m2 = 67,50

- Einheiten/Palette = 24

- Kg/Palette = 585


Spezifikation
  • Piezacerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal paralela a lacara de apoyo, de hueco doble y gran formato con unión horizontal machihembradade medidas 70x51,7x8 cm. Pieza P (Protegida) con uso previsto para fábrica dealbañilería a revestir y muros no estructurales, con exigencias acústicas,térmicas y frente al fuego, a emplear habitualmente en hojas interiores defachadas, tabiques separadores y forrado de pilares, etc... Sistema demontaje como obra de tabiquería seca.

    Característicastécnicas:

    ·        Resistencia a compresión(Categoría II): ≥ 3,0 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

    ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

    Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCarrobrick_8
  • ProduktfamilieBricks
  • ProduktgruppeLadrillo Hueco Gran Formato
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)517
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialMortar
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit