Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ladrillo Hueco de 6

Ladrillo Hueco de 6

Google-Übersetzung,

Unsichtbares Keramikstück aus gebranntem Ton mit horizontaler Perforation parallel zur Stützfläche, mit einem einfachen hohlen und kleinen traditionellen Format von 24 x 11,5 x 6 cm (übliche Bezeichnung „burgunderrot“), für zu verkleidendes Mauerwerk und nicht tragende Wände.

Technische Daten:

- Kg/Einheit = 1,50

- Einheiten/m2 = 32

- kg/m2 = 49,31

- Einheiten/Palette = 400

- Kg/Palette = 616


Spezifikation
  • Piezacerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal paralela a lacara de apoyo, de hueco simple y pequeño formato tradicional de medidas24x11,5x6 cm. Pieza P (Protegida) con uso previsto para fábrica de albañileríaa revestir y muros no estructurales, con exigencias acústicas, térmicas yfrente al fuego, a emplear habitualmente en hojas interiores de fachadas,tabiques separadores y forrado de pilares, etc...

    Característicastécnicas:

    ·        Resistencia a compresión(Categoría II): ≥ 1,8 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

    ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

    Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLadrillo_hueco_6
  • ProduktfamilieBricks
  • ProduktgruppeLadrillo Hueco Pequeño Formato
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)115
  • Breite (mm)240
  • Tiefe (mm)60
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialMortar
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit