Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ladrillo Hueco Doble de 8 reforzado
Ladrillo Hueco Doble de 8 reforzado

    Ladrillo Hueco Doble de 8 reforzado

    Google-Übersetzung,

    Unsichtbares Keramikstück aus gebranntem Ton mit horizontaler zylindrischer Perforation parallel zur Stützfläche, mit Doppelloch und kleinem traditionellem Format von 24 x 11,5 x 8 cm, für zu verkleidendes Mauerwerk und nicht tragende Wände.

    Technische Daten:

    - Kg/Einheit = 2.657

    - Einheiten/m2 = 32

    - kg/m2 = 86,14

    - Einheiten/Palette = 296

    - Kg/Palette = 797


    Spezifikation
    • Piezacerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal cilíndricaparalela a la cara de apoyo, de hueco doble y pequeño formato tradicional demedidas 24x11,5x8 cm. Pieza P (Protegida) con uso previsto para fábrica dealbañilería a revestir y muros no estructurales, con exigencias acústicas,térmicas y frente al fuego, a emplear habitualmente en hojas interiores defachadas, tabiques separadores y forrado de pilares, etc...

      Característicastécnicas:

      ·        Resistencia a compresión(Categoría II): ≥ 3,0 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLadrillo_hueco_doble_8_reforzado
    • ProduktfamilieBricks
    • ProduktgruppeLadrillo Hueco Pequeño Formato
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)115
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialMortar
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)2.657
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit