Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ladrillo Semimacizo de 10 acústico
Ladrillo Semimacizo de 10 acústico

    Ladrillo Semimacizo de 10 acústico

    Google-Übersetzung,

    Unsichtbares gebranntes Tonkeramikstück mit Perforation senkrecht zur Trägerfläche, Abmessung 23,5 x 11 x 10 cm und Hohlraumanteil ≤ 40 %, bestimmt für den Einsatz in Außen-/Innenelementen mit akustischen, thermischen und Brandbekämpfungsanforderungen, zur Verwendung in Mauerwerksbetrieben abgedeckt werden und tragende Wände.

    Technische Daten:

    - Kg/Einheit = 2.935

    - Einheiten/m2 = 37

    - kg/m2 = 108,60

    - Einheiten/Palette = 252

    - Kg/Palette = 739,62


    Spezifikation
    • Piezacerámica de arcilla cocida no vista con perforación perpendicular a la cara deapoyo, de medidas 23,5x11x10 cm y porcentaje de huecos ≤40%. Pieza P(Protegida) con uso previsto para fábrica de albañilería a revestir y murosestructurales, con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego.

      Característicastécnicas:

      ·        Resistencia a compresión(Categoría I): ≥ 13,5 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLadrillo_semimacizo_10_acustico
    • ProduktfamilieBricks
    • ProduktgruppeLadrillo Semimacizo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)235
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialMortar
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)2.935
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit