Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ladrillo Termoperforado de 10
Ladrillo Termoperforado de 10

    Ladrillo Termoperforado de 10

    Google-Übersetzung,

    Unsichtbares Nut-und-Feder-Keramikstück aus gebranntem Ton mit Perforation senkrecht zur Trägerfläche, Maße 30 x 11 x 19 cm, bestimmt für die Verwendung in Außen-/Innenelementen mit akustischen, thermischen und Brandschutzanforderungen, zur Verwendung in Mauerwerksfabriken, die abgedeckt werden sollen, und tragende Wände .

    Technische Daten:

    - Kg/Einheit = 6,20

    - Einheiten/m2 = 17

    - kg/m2 = 106,40

    - Einheiten/Palette = 105

    - Kg/Palette = 657


    Spezifikation
    • Piezacerámica machihembrada de arcilla cocida no vista con perforación perpendiculara la cara de apoyo, de medidas 30x11x19 cm. Pieza P (Protegida) con usoprevisto para fábrica de albañilería a revestir y muros estructurales, conexigencias acústicas, térmicas y frente al fuego.

      Característicastécnicas:

      ·        Resistencia a compresión(Categoría I): ≥ 12,5 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLadrillo_termoperforado_10
    • ProduktfamilieBricks
    • ProduktgruppeLadrillo Termoperforado
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialMortar
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)6.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit