Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rígola Inclinada de hormigón
Rígola Inclinada de hormigón

    Rígola Inclinada de hormigón

    Google-Übersetzung,

    Schräge Rigola aus vorgefertigtem Beton in grauer zweischichtiger Ausführung mit den Maßen 50 x 30 x 10-8 cm.

    Technische Daten:

    - Kg/Einheit = 28,50

    - Einheiten/ml = 2,00

    - kg/ml = 57,00

    - Einheiten/Palette = 49

    - Kg/Palette = 1400

    Spezifikation
    • Rígola inclinada prefabricada de hormigón en acabado bicapa color gris, de medidas 50x30x10-8 cm.

      Características técnicas (según norma EN 1338:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                   - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRigola_Inclinada
    • ProduktfamiliePavimento Prefabricado de Hormigón
    • ProduktgruppeBordillo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)28.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit