Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Teja Curva Antracita de 46x20 cm
Teja Curva Antracita de 46x20 cm
Teja Curva Antracita de 46x20 cm

    Teja Curva Antracita de 46x20 cm

    Google-Übersetzung,

    Gebogene Keramikfliese aus gebranntem Ton mit den Maßen 46 x 20 x 15 cm in anthrazitfarbener Ausführung. Unser Produktionssystem bietet:

    • Höherer Biegewiderstand
    • Größere Beständigkeit gegen Feuchtigkeit
    • Geringeres Risiko des Auftretens von Vegetation und Grünspan
    • Glattere und homogenere Ästhetik
    • Einfachere Wartung und Reinigung

    Technische Daten:

    - Kg/Einheit = 2,30

    - Einheiten/m2 = 22

    - kg/m2 = 51,04

    - Einheiten/Palette = 200

    - Kg/Palette = 464


    Spezifikation
    • Tejacerámica curva de arcilla cocida, de medidas 46x20x15 cm en acabado color antracita. Incluso parte proporcional de piezas especiales deremate (teja de alero, teja cortada, cuñas, cumbrera y tapón de cumbrera, remateslaterales, …) y accesorios para instalación (ganchos inox, perfil de cumbrera, tornillería,…).

      Característicastécnicas:

      ·        Impermeabilidad: ≤ 0,01 (segúnUNE EN 539-1)

      ·        Resistencia a la flexión:≥ 4000 (según UNE EN 538)

      ·        Resistencia a la helada(ciclos): 400 (según UNE EN 539-2)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Marca N de Aenor, así como Declaración Ambiental deProducto (DAP).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTeja_curva_antracita_46x20
    • ProduktfamilieRoof tiles
    • ProduktgruppeCurved roof tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit