Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PAC-750 Soffit Panel

PAC-750 Soffit Panel

Google-Übersetzung,
Merkmale
  • Vier Profile verfügbar
  • Perforation nur für Aluminium zur Belüftung verfügbar
  • Auf exakte Längen rollgeformt
  • Passende "J"-Verkleidung erhältlich
  • Flächenbündige Paneele jetzt auch mit Entlüftung erhältlich
  • 30 Jahre nicht anteilige Oberflächengarantie


PAC-CLAD bietet mit den PAC-750/850 Soffit Panels eine überlegene Gestaltungsvielfalt für Metalldachuntersichtanwendungen. Beide vorgeformten Profile sind effektive Lösungen für Laibungsprojekte und können für eine erhöhte Luftstromkapazität belüftet werden.


PAC-750 Leibungsplatten
Die Petersen Aluminium Corporation bietet eine vorgeformte Laibungsplatte, die sowohl für den gewerblichen als auch für den privaten Gebrauch geeignet ist. Diese Platten sind aus 0,032-Aluminium rollgeformt. Die Paneele sind 12″ breit mit einer „V“-Nut alle 6″ von Mitte zu Mitte und werden in durchgehenden Längen von bis zu 25 Fuß geliefert. Die minimale Plattenlänge beträgt 20″. Stahl ist in diesem Profil nicht verfügbar.


Leibungsentlüftung
Die Soffit-Paneele PAC-750 und PAC-850 können perforiert werden, um einen Luftstrom und eine Belüftung unter der Traufe zu ermöglichen. Sowohl PAC-750 als auch PAC-850 sind vollständig belüftet, halb belüftet oder geschlossen erhältlich. Siehe Abbildungen als Beispiel.


Laibung „J“-Kanal
Petersen Aluminium kann Soffit "J" Channel als Zierleiste liefern, die zu allen unseren Soffit-Paneelen passt. „J“ Channel ist in Längen bis zu 12 Fuß in passenden Farben erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanel-pac-clad-pac-750-soffit
  • ProduktfamilieSoffit Panels
  • ProduktgruppeSoffit panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofing and cladding units
  • Klassifizierung07 40 00
  • Format2014TitelRoofing and Siding Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27
  • OmniClassTitelRoof Cladding

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA