Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Teja Curva Roja de 40x15 cm
Teja Curva Roja de 40x15 cm
Teja Curva Roja de 40x15 cm
Teja Curva Roja de 40x15 cm
Teja Curva Roja de 40x15 cm
Teja Curva Roja de 40x15 cm

    Teja Curva Roja de 40x15 cm

    Google-Übersetzung,

    Gebogene Keramikfliese aus gebranntem Ton mit den Maßen 40 x 15 x 12 cm in roter Ausführung.

    Unser Produktionssystem bietet:

    • Höherer Biegewiderstand
    • Größere Beständigkeit gegen Feuchtigkeit
    • Geringeres Risiko des Auftretens von Vegetation und Grünspan
    • Glattere und homogenere Ästhetik
    • Einfachere Wartung und Reinigung

    Technische Daten:

    - Kg/Einheit = 1,20

    - Einheiten/m2 = 34

    - kg/m2 = 48,11

    - Einheiten/Palette = 616

    - Kg/Palette = 872


    Spezifikation
    • Tejacerámica curva de arcilla cocida, de medidas 40x15x12cm en acabado color rojo. Incluso parte proporcional de piezas especiales deremate (teja de alero, teja cortada, cuñas, cumbrera y tapón de cumbrera, remateslaterales, …) y accesorios para instalación (ganchos inox, perfil de cumbrera, tornillería,…).

      Característicastécnicas:

      ·        Impermeabilidad: ≤ 0,01 (segúnUNE EN 539-1)

      ·        Resistencia a la flexión:≥ 4000 (según UNE EN 538)

      ·        Resistencia a la helada(ciclos): 700 (según UNE EN 539-2)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Marca N de Aenor, así como Declaración Ambiental deProducto (DAP).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTeja_curva_roja_40x15
    • ProduktfamilieRoof tiles
    • ProduktgruppeCurved roof tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit