Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Termoarcilla Base de 14
Termoarcilla Base de 14

    Termoarcilla Base de 14

    Google-Übersetzung,

    Erleichterter Keramikblock mit Nut und Feder aus gebranntem Ton Basis 14 cm, Maße 300 x 140 x 190 mm, mit hoher mechanischer Festigkeit für den Bau von Wänden mit einer einzigen Platte oder auch mit doppelt geschützter Außenplatte, die sich durch ihre hohe thermische und akustische Leistung auszeichnet Isolierung sowie für seine einfache Montage und hohe Leistung auf der Baustelle.

    Technische Daten:

    - Kg/Einheit = 7,20

    - Einheiten/m2 = 16,66

    - kg/m2 = 111,62

    - Einheiten/Palette = 75 / 90

    - Kg/Palette = 503 / 603


    Spezifikation
    • Bloquecerámico aligerado machihembrado de arcilla cocida Base 14 cm, de medidas300x140x190 mm. Pieza P (protegida) con uso previsto en elementosexteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego.Alta resistencia mecánica para fábricas estructurales sustentantes.  Apta para construcción de muros de una solahoja o también en doble hoja exterior protegida, portantes o no portantes. Inclusoparte proporcional de piezas especiales (terminación, esquina, dintel/zuncho,medio, ajuste vertical, plaqueta …) y accesorios para instalación (armadura detendel, llaves para juntas de movimiento y enlace de muros, conectores conpilares, …).

      Característicastécnicas:

      ·        Resistencia a compresión(Categoría I): ≥ 10 N/mm(según UNE EN-772-1)

      ·        Expansión por humedad: ≤1,00 mm/m (según UNE 67036)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      ·        Durabilidad (Resistenciaa helada): F0 (según UNE 67028 EX)

      ·        Propiedades térmicas(catálogo CTE):

                                                                              Conductividad Térmica (W/m.K) = 0,28

                                                                               Resistencia Térmica (m2.K/W) = 0,32

      Producto concertificación Marcado CE y Marca N de Aenor, así como Declaración Ambiental deProducto (DAP).


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTermoarcilla_base_14
    • ProduktfamilieBloque Cerámico Termoarcilla
    • ProduktgruppeTermoarcilla Base
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialMortar
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)7.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit