Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plaqueta de terminación

Plaqueta de terminación

Google-Übersetzung,

Erleichtertes Keramikstück aus gebranntem Ton zum Auskleiden von Säulen und geschmiedeten Fronten in Wänden, ausgeführt mit Termoarcilla.

Technische Daten:

- Kg/Einheit = 2,84

- Einheiten/m2 = 17

- Kg/m2 = 48,30

- Einheiten/Palette = 240

- Kg/Palette = 682


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTermoarcilla_plaqueta_terminacion
  • ProduktfamilieBloque Cerámico Termoarcilla
  • ProduktgruppeTermoarcilla Piezas Especiales
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)48
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialMortar
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)2.84
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit