Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T-EDGE-Basin B6O61
T-EDGE-Basin B6O61

    T-EDGE-Basin B6O61

    Google-Übersetzung,

    Das T-Edge-Sortiment ist dank der Einführung neuer 37 cm tiefer Waschbecken, die entweder wandhängend oder auf einer Arbeitsplatte installiert werden können, gewachsen. Diese Produkte zeichnen sich durch einen Keramikablauf aus, der bündig mit der Beckenoberfläche abschließt. Das Produktdesign bleibt unverändert: Sie sind mit großzügigen Becken und nur 6 mm dünnen Kanten versehen, was dank der neuen patentierten Keramikmischung Globothin® erreicht werden konnte.

    Spezifikation
    • Basin 60.41 h14 cm. Sit-on and recessed installation.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT-EDGE-Basin-B6O61
    • ProduktfamilieBasins
    • ProduktgruppeT-edge
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)410
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basin systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit