Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T-Edge Basin B6R52BI

T-Edge Basin B6R52BI

Google-Übersetzung,
Becken 50,25 h12 cm. Wandhängende oder aufsitzende Installation. Axing-Kit enthalten. Gewicht 10 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT-Edge-Basin-B6R52BI
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeT-edge
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)120
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)250
Verwandt
  • HauptmaterialFireclay
  • Sekundär MaterialFireclay
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit