Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Terzi 60X60
Terzi 60X60

    Terzi 60X60

    Google-Übersetzung,
    Die Gestaltung von Räumen mit hydraulischen Fliesen ist alles andere als altmodisch! Diese Fliesen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und feiern ein starkes Comeback, das sich etabliert hat – ob im Originalformat oder als Mosaik-Imitation. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, denn sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Räume individuell zu gestalten. Die 60x60 mm große Terzi-Fliese mit ihrem neutralen Schwarz-Weiß-Design und der seidenmatten Oberfläche eignet sich ideal für die Verlegung in jedem Innenraum, sowohl an Böden als auch an Wänden. Seien Sie mutig und kombinieren Sie sie mit Fliesen in Holz-, Zement- oder Marmoroptik.
    Spezifikation
    • Name: TERZI 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower, stairs, and balconies; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises, and offices; indoor and covered outdoor social halls; restaurants with closed and open kitchens, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer202142-terzi-60x60
    • ProduktfamilieHidraulico
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela