Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
    Dinoflex

    Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring

    Google-Übersetzung,

    Diese Fliesen mit stoßdämpfendem Gitter zur Reduzierung von Schall und Vibrationen sind die ideale Bodenlösung für Trainingsbereiche über bewohnten Räumen. Die aus recyceltem Gummi geformten Fliesen verfügen über eine langlebige Farbschicht, die sich selbst bei schwersten Gewichten nicht ablöst.

    Merkmale:

    • Stoßdämpfend
    • Schallreduzierung
    • Hohe Traktion
    • Netzunterstützung
    • Einzigartiges Verriegelungssystem
    • Nicht laminierte Farbdeckschicht
    • Geruchsarm
    • Dauerhaft

    Vorteile:

    • Dämpft Stöße beim Fallenlassen von Gewichten und schützt so den Sportler und Ihren Unterboden.
    • Reduziert die Schallübertragung sowohl innerhalb eines Raumes als auch zwischen verschiedenen Räumen und kommt so den umliegenden, genutzten Räumen zugute.
    • Bietet eine sichere, rutschfeste Oberfläche zur Verringerung des Sturzrisikos.
    • Verlegen Sie Stromkabel durch Kanäle unter den Fliesen, um Stolperfallen zu vermeiden.
    • Für die Installation ist kein Klebstoff erforderlich, die Montage kann auf bestehenden harten Oberflächen erfolgen.
    • Die Farbschicht ist in die Fliese eingearbeitet und löst sich im Laufe der Zeit nicht ab.
    • FloorScore-zertifiziert für Raumluftqualität – für ein gesundes Raumklima
    • Hält den Belastungen durch schwere Trainingsgeräte und intensive Workouts stand.


    Kontaktieren Sie Dinoflex

    Spezifikation
    • Interlocking Tiles

      Size

      24” x 24” = 4 ft² (61 cm x 61 cm = 0.37 m²)

      Standard Thickness

      1” (25 mm), 1-1/2” (38 mm)
      *Note 1 ½” ” tile not recommended under cardio equipment

      Keywords: recycled rubber flooring, recycled rubber weight room flooring, interlocking recycled rubber flooring, recycled rubber sports flooring,  molded recycled rubber tile flooring, EPDM

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstride-fitness
    • ProduktfamilieRubber Sports Flooring
    • ProduktgruppeRecycled Rubber Tile, Fitness, Slip‑Resistant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)24
    • Breite (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameRubber flooring
    • UNSPSCCode30161705
    • Klassifizierung09 65 19.33
    • Format2014TitelRubber Tile Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 15
    • OmniClassTitelRubber Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit