Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GRACE - Porcelain Tiles
GRACE - Porcelain Tiles
GRACE - Porcelain Tiles
GRACE - Porcelain Tiles
GRACE - Porcelain Tiles

    GRACE - Porcelain Tiles

    Google-Übersetzung,

    Grace ist eine elegante Kollektion, die geschmackvolle Ton-in-Ton-Farbgebung mit der Stärke der besten Feinsteinzeugfliesen kombiniert und so eine Reihe von ästhetischen und gestalterischen Anforderungen mit zurückhaltender Eleganz erfüllt. Die Wärme des Alabasterino-Travertins spiegelt sich in Fliesen wider, die mit unterschiedlichen Farben zart nachgezeichnet sind und Innenarchitekturprojekten eine natürliche Luftigkeit verleihen.

    NEUE TRAVERTIN- & ALABASTRIN-INSPIRATION: Die Kollektion definiert das Konzept der Exklusivität neu, indem sie sanfte Farben für Wände und Böden vorschlägt, mit Farbtönen, die sorgfältig ausgewählt wurden, um moderne Räume zu dekorieren, in denen faszinierende zeitgenössische Architektur auf die raffinierte Schönheit von Naturstein trifft.

    Farben: süßes Beige, elegantes Titan, sanftes Platin, edles Elfenbein, reines Weiß

    Größen: 12"x24", 24"x48", Mosaik A, Fischgrätenmuster

    Spezifikation
    • PHYSICAL PROPERTIES TEST ASTM NORTH AMERICAN

      Water absorption* (tEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot

      you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, porcelain floors, marble, travetine, alabastrino, alabastrine, marble look, travertine look

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergrace-porcelain-tile
    • ProduktfamiliePorcelain Tiles
    • ProduktgruppeLandmark Precious
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • ETIM-CodeEC011340
    • ETIM-NameCeramic tile
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassTitelPorcelain Tile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit