Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Madera Sabino 60X60

Madera Sabino 60X60

Google-Übersetzung,
Unsere glänzende Keramikfliese Madera Sabino 60x60 in Grau ist ein Klassiker, der Räumen Eleganz verleiht und sich mühelos mit verschiedenen Farben der Inneneinrichtung kombinieren lässt. Dank ihrer glänzenden Oberfläche und Reliefstruktur ist die Madera Sabino 60x60 eine hervorragende Alternative für Projekte, die eine natürliche und zugleich anspruchsvolle Atmosphäre schaffen möchten.
Spezifikation
  • Name: MADERA SABINO 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer203060-madera-sabino-60x60
  • ProduktfamilieMadera
  • Produktgruppe60X60
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)597
  • Breite (mm)597
  • Tiefe (mm)83
Verwandt
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
  • Nettogewicht (kg)64
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
  • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Kolumbien
USA
Venezuela