„Benannt nach der Villa d’Itria, sind unsere Keramikfliesen Itria im Format 60x60 und 30x60, erhältlich in charmanten Beige- und Grautönen, von der architektonischen Farbpalette der Villa inspiriert und erkunden ein Farbspektrum von warmen Beigetönen bis hin zu ruhigen Grautönen. Itria verleiht Ihrem Zuhause nicht nur eine ästhetische Note, sondern sorgt auch für die Sicherheit Ihrer Familie in Feuchträumen. Dank unserer soliden 10-Jahres-Garantie können Sie die Fliesen bedenkenlos verlegen.“
Spezifikation
Name: ITRIA GRIS 60X60 PRIMERA.
Format: 60.7 cm x 60.7 cm.
Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls).
Installation Area: All areas of the home including the shower, stairs, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets; indoor and covered outdoor social halls; restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (does not apply to airports).
ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet).
Traffic: General Commercial (PEI Class 05).
Thickness: 0.83 cm