Die Keramikfliesen Terranera 60x60 sind von der Kraft des Natursteins und seinem mineralischen Ursprung inspiriert. Erdige und warme Farbtöne erinnern an Monte del Bronce und verleihen Räumen Charakter und Authentizität. Ihre farbenfrohen Grafiken schaffen lebendige, organische Oberflächen – ideal für Projekte, die eine direkte Verbindung zur Natur suchen.
Spezifikation
Name: TERRANERA 60X60 PRIMERA.
Format: 60.7 cm x 60.7 cm.
Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls).
Installation Area: General patios and terraces; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks.
ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet).
Traffic: General Commercial (PEI Class 05).
Thickness: 0.83 cm