Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRONTIER20 - Porcelain Pavers
FRONTIER20 - Porcelain Pavers
FRONTIER20 - Porcelain Pavers
FRONTIER20 - Porcelain Pavers
FRONTIER20 - Porcelain Pavers
FRONTIER20 - Porcelain Pavers
FRONTIER20 - Porcelain Pavers
FRONTIER20 - Porcelain Pavers
FRONTIER20 - Porcelain Pavers
FRONTIER20 - Porcelain Pavers

    FRONTIER20 - Porcelain Pavers

    Google-Übersetzung,

    Frontier20 ist eine Kollektion aus Porzellanpflastersteinen, die sich perfekt für den Außenbereich eignet. Die Nachfrage des Marktes nach einem schmutzabweisenden, rutschfesten, chemikalienbeständigen und wartungsfreien Produkt führte zur Entwicklung eines revolutionären, ästhetisch hochwertigen Produkts, das vielseitig für den Außen- und Innenbereich einsetzbar ist. Durch die Kombination höchster Qualitätskontrolle und Technologie mit modernster Ausrüstung wurden jahrhundertealte Praktiken neu belebt, um ein überlegenes, branchenführendes Produkt anzubieten. Frontier20 verleiht Ihrem Außenbereich eine noch nie dagewesene Dimension.

    Frontier20-Porzellanpflaster sind von Natur aus rutschfest und unempfindlich gegen Chemikalien, Salz, Verblassen oder Kratzer. Machen Sie sich keine alljährlichen Versiegelungsarbeiten mehr zu. Ihr Frontier20 verblasst nie und muss auch nicht versiegelt werden! Reinigen Sie es einfach mit einem Hochdruckreiniger, um es wie neu aussehen zu lassen, wann immer Sie möchten. Moos und Schimmel sind ebenfalls kein Problem, sie können einfach und ohne Angst vor Streifen entfernt werden. Die ultrarealistische Oberfläche von Frontier20 ist physikalisch gebunden und kann nicht verblassen oder entfernt werden. Frontier20 ist Freiheit!

    FÜR WOHN- UND GEWERBEBEREICHE: Gehwege > Einfahrten > Höfe > Wege auf Gras oder Kies > Garagen > Patios und Veranden > Terrassen und Balkone > Auffahrrampen > Veranden > Außenpools

    FÜR ÖFFENTLICHE RÄUME: Öffentliche Außenbereiche > Schwimmbäder > Freiluftrestaurants > Freiluftbars > Wellnesscenter > Städtebau > Sicherheitsübergänge > Gehwege und Plätze im Freien

    FORMPLATTEN ZUR LANDSCHAFTSGESTALTUNG IM AUSSENBEREICH: Frontier20 umfasst eine komplette Palette spezieller Formstücke, mit denen die Landschaftsgestaltung von Außenbereichen nahtlos vervollständigt und hervorgehoben werden kann. Die Formplatten stellen die ideale Lösung für die Planung von Außenbereichen dar, ob gewerblich oder privat. Die speziellen Formstücke zeichnen sich durch eine abgestimmte Ästhetik aus, die zu der des Porzellanpflasters Landmark passt, für Projekte, die eine vollständige visuelle Kontinuität erfordern.

    EIN KOMPLETTES PROJEKT FÜR JEDEN BEDARF: Frontier20 ist ein komplettes Projekt für jeden Designbedarf, das von Landmark speziell für zeitgenössische Außenbereiche entwickelt wurde. Die Breite des Sortiments ermöglicht es, Außenumgebungen mit immer neuen Looks zu gestalten und mit Oberflächen zu spielen, die von verschiedenen Materialien inspiriert sind.

    EINE GROSSE PALETTE AN OPTIK: BLAUSTEIN, TRAVERTIN, TRAVERTIN-KREUZSCHNITT, QUARZ, STEINPLATTEN, SCHIEFER, MARMOR, BETON, STEIN, HOLZ, KOPFSTEINPFLASTER, KALKSTEIN

    EINE GROSSE AUSWAHL AN FARBEN: BLUE SELECT, FULL COLOR, WEISS, SILBER, CREME, NOCE, WEISS, BEIGE, GRAU, GOLD, ROSA, BRAUN, SAND, NUSSBAUM, PFEFFER

    EINE GROSSE AUSWAHL AN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN: Frontier20 zeichnet sich durch eine große Auswahl an Größen aus, von den kleinen 9”x9”, 9”x18”, 12”x12” und 12”x24” bis hin zu den größeren 18”x36”, 24”x36” und 24”x48”, von der klassischen 24”x24” bis hin zur raffinierten Dielengröße 12”x48”. Frontier20 sorgt für Freiheit bei jedem Designprojekt.



    Spezifikation
    • PHYSICAL PROPERTIES TEST ASTM NORTH AMERICAN STANDARD A137.1* RESULTS

      Water absorption* (TEST ASTM: C373): ≤ 0.5% COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction ** (TEST AST: BOT 3000 test): ≥ 0.6

      Skid Resistance (DIN 51097): A+B+C

      Skid Resistance (DIN 51130): R11

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Resistance to thermal shock (TEST ASTM C484): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Resistance to stain (TEST ASTM C1378): UNAFFECTED

      Thickness (TEST ASTM C499): Range 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product. 

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willingto check the lot you are interested in purchasing.

      • - Be sure to use pavers belonging to the same caliber. 
      • - Test results are available on request. 
      • - The information provided can be subject to change. 

      Please refer to outdoor.landmarkceramics.com for the latest, most accurate and up-to-date information.



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfrontier20-porcelain-pavers
    • ProduktfamiliePorcelain Pavers
    • ProduktgruppeFrontier20 - 3/4" thick Porcelain Pavers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • ETIM-CodeEC011340
    • ETIM-NameCeramic tile
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassTitelPorcelain Tile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit