Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Astro Decor 30X60

Astro Decor 30X60

Google-Übersetzung,
Die perfekte Ergänzung für einen lebendigen Raum. Unsere Astro Decor Wandfliese mit geprägtem Design erzeugt eine dynamische Optik an Ihren Wänden. Verleihen Sie Ihrem Projekt den letzten Schliff mit einem Design, das Ihre Sinne anregt.
Spezifikation
  • Name: ASTRO DECOR 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A (Regarding ANSI A326.3 friction coefficient standard). Traffic: N/A (Not Applicable). Thickness: 0.83 cm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer203070-astro-decor-30x60
  • ProduktfamilieAccents
  • Produktgruppe30X60
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)597
  • Breite (mm)297
  • Tiefe (mm)83
Verwandt
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
  • Nettogewicht (kg)333
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
  • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Kolumbien
USA
Venezuela