Benannt nach der Villa d'Itria, sind unsere Keramikfliesen Itria (60x60 und 30x60 cm) in charmanten Beige- und Grautönen erhältlich. Inspiriert von der Architektur der Villa, erkunden sie eine Farbpalette zwischen warmen Beige- und ruhigen Grautönen. Itria verleiht Ihrem Zuhause nicht nur eine ästhetische Note, sondern sorgt auch für die Sicherheit Ihrer Familie in Nassbereichen. Dank unserer URD-Technologie (Ultra Slip Resistant) und ihrer bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit ist dieses Produkt die perfekte Wahl für Badezimmer, Spas, Whirlpools und vieles mehr. Sie können die Fliesen bedenkenlos verlegen – mit unserer soliden 10-Jahres-Garantie.
Spezifikation
Name: ITRIA CENIZO 30X60 PRIMERA.
Format: 30.3 cm x 60.4 cm.
Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls).
Installation Area: All areas of the house including showers, stairs, and balconies.
ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus.
Traffic: General Residential.
Thickness: 0.83 cm