Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Itria Plomo 30X60
Itria Plomo 30X60

    Itria Plomo 30X60

    Google-Übersetzung,
    Benannt nach der Villa d'Itria, sind unsere Keramikfliesen Itria (60x60 und 30x60 cm) in charmanten Beige- und Grautönen erhältlich. Inspiriert von der Architektur der Villa, erkunden sie eine Farbpalette zwischen warmen Beige- und ruhigen Grautönen. Itria verleiht Ihrem Zuhause nicht nur eine ästhetische Note, sondern sorgt auch für die Sicherheit Ihrer Familie in Nassbereichen. Dank unserer URD-Technologie (Ultra Slip Resistant) und ihrer bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit ist dieses Produkt die perfekte Wahl für Badezimmer, Spas, Whirlpools und vieles mehr. Sie können die Fliesen bedenkenlos verlegen – mit unserer soliden 10-Jahres-Garantie.
    Spezifikation
    • Name: ITRIA PLOMO 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: Bedrooms, studies, and bathrooms (including the shower), balconies, and saunas, without direct access to the exterior. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203139-itria-plomo-30x60
    • ProduktfamilieCement
    • Produktgruppe30X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)297
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)333
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela