Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60

    Torrejon Gris 30X60

    Google-Übersetzung,
    Torrejón Gris ist eine vielseitige und zeitlose Wandverkleidung, die die Schönheit und Authentizität von Räumen unterstreicht. Das Format 30 x 60 cm und das Fassadendesign fangen die Essenz handwerklicher Kunst ein und vereinen Tradition und Funktionalität in einer matten Oberfläche, die für Eleganz und Ausgewogenheit sorgt. Der neutrale und elegante Grauton passt zu verschiedenen Einrichtungsstilen und ermöglicht die Gestaltung sowohl gemütlicher als auch moderner Umgebungen. Die gepresste Kante gewährleistet eine präzise und gleichmäßige Montage und ermöglicht so die einfache und makellose Verwandlung jedes Raumes. Inspiriert von der Harmonie zwischen handwerklicher Kunstfertigkeit und der Edelmut der Materialien, ist Torrejón Gris die ideale Wahl für alle, die ein zeitloses und widerstandsfähiges Design suchen, das jedem Raum eine individuelle Note verleiht.
    Spezifikation
    • Name: TORREJON GRIS 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Fachaletas (Wall cladding). Color: Grey. Finish: Matte. Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203149-torrejon-gris-30x60
    • ProduktfamilieFlat
    • Produktgruppe30X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)297
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)333
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit