Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60

    Izar Beige 30X60

    Google-Übersetzung,
    Die Leuchtkraft baskischen Marmors an Ihren Wänden. Inspiriert von der Schönheit des baskischen Marmors, verleiht diese 30x60 cm große Keramikwandfliese Ihren Räumen Glanz und zeitlose Eleganz. Ihr Design, das an die Leuchtkraft eines Sterns („Izar“ auf Baskisch) erinnert, schafft ein anspruchsvolles und lebendiges Ambiente. Gestalten Sie Ihre Wände mit Izar neu und machen Sie sie zu einem Spiegelbild Ihres Stils.
    Spezifikation
    • Name: IZAR BEIGE 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (PEI Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203154-izar-beige-30x60
    • ProduktfamilieFlat
    • Produktgruppe30X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)297
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)333
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela