Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Andaluz 60X60
Andaluz 60X60

    Andaluz 60X60

    Google-Übersetzung,
    „Andaluz 60x60: Die Eleganz des hydraulischen Designs für Ihr neues Projekt. Inspiriert vom reichen architektonischen Erbe Andalusiens, vereint diese 60x60 Keramikfliese die zeitlose Schönheit des hydraulischen Designs mit hoher Widerstandsfähigkeit – ideal für stark frequentierte Wohn- und Geschäftsräume. Ihre Vintage-Ästhetik mit orientalischen Einflüssen verleiht jedem Raum einen einzigartigen und anspruchsvollen Charakter. Entdecken Sie Andaluz und verwandeln Sie Ihre Böden in ein Meisterwerk.“
    Spezifikation
    • Name: ANDALUZ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower, stairs, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and covered outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203157-andaluz-60x60
    • ProduktfamilieHidraulico
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela