Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101

    Vita Estructurado 31X101

    Google-Übersetzung,
    Das Leben fühlt sich anders an, wenn Räume uns umhüllen. Mit einem Design, das Wärme, Geborgenheit und Wohlbefinden ausstrahlt, verwandelt Vita Estructurado jede Wand in einen emotionalen Rückzugsort. Die strukturierte Oberfläche, kombiniert mit einem sanften Beigeton und einem Hochglanzfinish, schafft eine behagliche und ruhige Atmosphäre – perfekt für die Renovierung jedes Raumes im Haus. Inspiriert vom natürlichen Licht, das unsere intimsten Momente begleitet, drängt sich diese Keramikfliese nicht in den Vordergrund, sondern lässt sich wie eine subtile, wohltuende Präsenz spüren. Vita Estructurado eignet sich ideal für die Verlegung an Innenwänden und sogar auf Böden in Feuchträumen wie Pools und ist mehr als nur ein Bodenbelag: Sie schafft eine einladende, warme Atmosphäre in jedem Raum.
    Spezifikation
    • Name: VITA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for wall use. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Effect: Deep Sense structure. Thickness: 0.97 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203176-vita-estructurado-31x101
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe31X101
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1013
    • Breite (mm)312
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)605
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit