Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60

    Notte Nero 60X60

    Google-Übersetzung,
    Notte Nero fängt die Essenz einer tiefen, mineralischen Nacht ein. Das Design erinnert an dunklen Marmor mit geheimnisvoller Intensität, akzentuiert durch weiße und rostfarbene Details, die den Lauf der Zeit und natürliche Erosion andeuten. Die matte, sich weich anfühlende Oberfläche unterstreicht den schlichten und zeitlosen Charakter des Designs, während das Format 60x60 vielseitige Einsatzmöglichkeiten bietet. Dieses Kunstwerk ist unaufdringlich, hinterlässt aber dennoch einen bleibenden Eindruck: eine elegante, raffinierte und ruhige Präsenz für Interieurs, die Wert auf essentielles Design und visuelle Tiefe legen.
    Spezifikation
    • Name: NOTTE NERO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm) . Use: Tiles suitable for floor use ; they can also be used on walls. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203201-notte-nero-60x60
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela