Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volta 60X60
Volta 60X60
Volta 60X60
Volta 60X60
Volta 60X60

    Volta 60X60

    Google-Übersetzung,
    Volta wurde mit einer seidenmatten, leicht zu reinigenden und angenehm weichen Oberfläche für den Innenbereich entwickelt. Dank seiner flachen Grafik und neutralen Farben passt es perfekt zu allen Referenzen aus unserem Portfolio, wie beispielsweise Holz-, Zement- und Marmoroptiken. Aufgrund seiner hohen Strapazierfähigkeit ist Volta ein vielseitiges Produkt, das sich ideal für die Installation in allen Wohn- und Gewerbebereichen eignet.
    Spezifikation
    • Name: VOLTA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor use , and can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home including showers, stairs, and balconies; covered outdoor residential areas. Suitable for lobbies, high-traffic commercial premises, low-complexity hospitals, and educational institutions. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203207-volta-60x60
    • ProduktfamilieCement
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit