Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101

    Eterna Estructurado 31X101

    Google-Übersetzung,
    Eterna Estructurado 31x101 cm ist eine hochglänzende Keramikfliese, die die majestätische Schönheit von Marmor mit einer dezent strukturierten Textur einfängt und Räumen visuelle Tiefe und einen modernen Touch verleiht. Ihr Design ist von Marmor inspiriert, der die Zeit überdauert hat und Geschichten erzählt, die bis heute lebendig sind. Wie große Tempel und klassische Kunstwerke ist diese Keramikfliese für die Ewigkeit gemacht und begeistert. Mit ihrem länglichen Format von 31x101 cm und der glänzenden, weißen Marmoroptik verwandelt Eterna Estructurado jede Wand in eine elegante, lebendige Oberfläche mit Charakter. Sie eignet sich ideal für Badezimmer, Küchen, Wohnzimmer, dekorative Wände und Räume, die mühelose Eleganz ausstrahlen sollen. Dank ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit kann sie sogar als Bodenbelag in Poolbereichen verwendet werden. Dieses Produkt ist mehr als eine ästhetische Wahl: Es ist ein Stil-Statement, das die Momente würdigt, die sich in unsere Erinnerung eingebrannt haben. Denn es gibt Oberflächen, die Emotionen wecken, und Eterna wurde geschaffen, um genau diese zu feiern.
    Spezifikation
    • Name: ETERNA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Effect: Deep Sense structure. Thickness: 0.97 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203180-eterna-estructurado-31x101
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe31X101
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1013
    • Breite (mm)312
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)605
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela