Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60

    Berlino Cimento 60X60

    Google-Übersetzung,
    Berlino Cimento 60x60 ist der Inbegriff urbaner Moderne. Seine vielseitige und elegante Optik unterstreicht die Identität von Unternehmens- und Gewerbeprojekten und bietet eine wirkungsvolle Optik in Kombination mit der für stark frequentierte Bereiche erforderlichen Robustheit.
    Spezifikation
    • Name: BERLINO CIMENTO 60X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Includes lobbies, foyers, waiting rooms, interior fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors, and private offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203209-berlino-cimento-60x60
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit