Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified

    Valtelina 58.4X118.4 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Valtelina ist eine rustikale Keramikwandfliese in Steinoptik, die speziell für moderne Räume entworfen wurde. Ihre Brauntöne mit orangen Akzenten verleihen Ihrem Zuhause eine besondere Note und schaffen dynamische, individuelle Raumwirkung. Die matte, mikrogranulierte Oberfläche spielt mit dem Lichteinfall. Dank ihrer vier verschiedenen Seiten und der neuen, matten Mikrogranulat-Oberfläche wirken Ihre Räume geräumiger.
    Spezifikation
    • Name: VALTELINA 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises and offices. Indoor and covered outdoor social halls. Restaurants with closed and open kitchens, hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer230019-valtellina-58-4x118-4-rectified
    • ProduktfamilieCement
    • Produktgruppe58,4X118,4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1184
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit