Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diamante Royal Blanco Rectified 60X60
Diamante Royal Blanco Rectified 60X60

    Diamante Royal Blanco Rectified 60X60

    Google-Übersetzung,
    Entdecken Sie die Innovation im Bereich Bodenbeläge mit Diamante Royal Blanco, einer hochmodernen Keramikfliese mit überragender Härte und Widerstandsfähigkeit. Ideal für Restaurants, Büros, Hotels und vieles mehr. Der klassische Weißton und die hohe Strapazierfähigkeit machen sie perfekt für jeden Innenraum und reduzieren die Wartungskosten. Werten Sie Ihre Räume mit der Exzellenz von Diamante Royal Blanco auf – der modernen und langlebigen Wahl.
    Spezifikation
    • Name: DIAMANTE ROYAL BLANCO CYR 60X60 PRIMER. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer230032-diamante-royal-blanco-rectified-60x60
    • ProduktfamilieFlat
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit